WK12Z-01-C-UN-12DG

Art.nr.
4819134
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK12Z
Spoeluitvoering 50-2345
Ruimte FC12-4
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie WK12Z
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 250
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Nom. maat 12
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal PU-NBR
Materiaalnummer, spoel 3274860
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(0.53 MB)