WK12C-01-C-UN-0

Art.nr.
4806713
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK12C
Spoeluitvoering 50-2345
Ruimte FC12-3
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie WK12C
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 250
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Nom. maat 12
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal PU-NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Productbrochure NL

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Productbrochure EN

(0.47 MB)