RBE-R1/2-X-15

Art.nr.
480318
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
Reactievolumestroom [l/min] 15
Functie Leidingbreukklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 10520
Qmax kleppen [l/min] 75
Productfamilie RBE-R1/2
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 75
Nom. maat 10
Benaming object RBE-R1/2-X-15
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Materiaalnummer 480318
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure NL

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Productbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)