PPV100M100R-LS-C5S-AV-00020-0000

Art.nr.
4801679
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
Doorvoer SAE A doorvoer
Aansluitingen SAE, metrische draad
Positie, aansluitingen 1 Radiaal
Controller LS-regelaar zonder LS-lossing
Afdichtingen Viton
Schacht SAE CC spieas
Montageflens SAE C montageflens 2/4-gaats
Richting van rotatie Rechtsom draaien
Verplaatsing 100
Instelbereik Zonder
Grootte PPV100M

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure NL

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure EN

(11.7 MB)