Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Doorvoer | Enkele pomp |
---|---|
Aansluitingen | SAE, metrische draad |
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Controller | Zonder |
Afdichtingen | Viton |
Schacht | SAE C spieas |
Montageflens | SAE C montageflens 2/4-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 100 |
Instelbereik | Zonder |
Grootte | PPV100M |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure
NL
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Productbrochure
EN
(11.7 MB)