OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Art.nr.
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
Containerinhoud (l) 130
Debiet 1 100
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 70
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 10
Type OLSW-100

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Price list OLSW
Productinformatie NL

(5.93 MB)

Price list OLSW
Productinformatie EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Productinformatie NL

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Productinformatie EN

(0.7 MB)