VEU-F-5/3-S-Z-S-AE60-Z-D70/-T812

Art.nr.
4791630
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
Aanvullende gegevens Zonder
Verstoppingsindicator 5bar visueel/elektrisch
Spanning 120V-60Hz-1f
Pomp Schottenpomp
Koeler/warmtewisselaar Zonder
Versie Stationair
Maat Behuizing 5l/debiet 3l
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure NL

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure EN

(13.47 MB)