Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Model | Prestatie-geoptimaliseerd |
---|---|
Type, handmatige overbrugging | Handmatige overbrugging druk |
Model | Prestatie-geoptimaliseerd |
Handmatige overbrugging | Ja |
Functie | 2/2 stuurklep |
Bediening | Magnetisch |
Klepserie | WS08W-61 |
Spoeluitvoering | 50-1836 |
Ruimte | FC08-2 |
Qmax kleppen [l/min] | 25 |
Productfamilie | WS08W-61 |
Connectortype | Zonder spoel |
Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
Spoel | Zonder spoel |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 25 |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik Q (l/min) | 0 - 25 |
Nom. maat | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | UNF |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Materiaalnummer, spoel | - |
Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure
NL
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure
EN
(0.37 MB)