Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Doorvoer | Enkele p. met voorb. voor doorv. |
---|---|
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Controller | 2-tr. drukreg.1-tr. vast |
Afdichtingen | NBR |
Schacht | ISO gespiede as Ø40mm |
Montageflens | ISO montageflens Ø160 4-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 80 |
Instelbereik | 40-250 |
Grootte | PVV103-3 |