RS11A-01-C-N-4-280V200

Art.nr.
4730160
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
Model Resolutie gemiddeld
Drukinstelling [bar] 200
Resolutie 30
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 4
Type afstelling Gereedschap
Ruimte T-11A
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie RS11A
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 30 - 350
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 100 - 280
Nom. maat 11
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RS11A-01 Counter Balance Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Productbrochure NL

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Productbrochure EN

(0.35 MB)