-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Maat CTU | 0 = h=300, b=800, t=400mm |
Voedingsspanning | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure
NL
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(6.72 MB)