CTU-1050-K-U-Z/-SKF

Art.nr.
4650934
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Maat CTU 0 = h=300, b=800, t=400mm
Voedingsspanning K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure NL

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Productbrochure EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(8.24 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(8.23 MB)

ConTeS V1.10 Gebruiksaanwijzing
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(2.55 MB)

CTU1x3x/1x4x Gebruiks- en onderhoudsinst
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(11.03 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(9.51 MB)