Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20003778 | 250 |
---|---|
Containerinhoud (l) | 10 |
Debiet 1 | 6 |
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003772 | 04 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 60 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 5 |