N2S-MN-160-230/50/1-6X-4-4-NOR

Art.nr.
4635086
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
M20003778 200
M20003853 230
Stikstofvuleenheid, type N2S-MN
Containerinhoud (l) 6,5
Debiet 1 1,0
Eenheid, max. toegestane druk bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Max. toegestane mediumtemp. (°C) 70
Min. toegestane mediumtemp. (°C) 10