Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanvullende gegevens | Aan/uit met motorbeveiliging |
---|---|
Verstoppingsindicator | 2bar visueel |
Spanning | 415V-50Hz-3f |
Pomp | Tandwielpomp |
Koeler/warmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar |
Versie | Stationair |
Maat | Behuizing 60l/debiet 20l |
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure
NL
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Productbrochure
EN
(13.47 MB)