DB4E-25X-350V250

Art.nr.
4592914
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
Aanvullende functie Geen
Versie Met vrijgave aan omgeving
Drukinstelling [bar] 250
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 06020
Qmax kleppen [l/min] 30
Productfamilie DB4E-25X
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 30
Drukinstellingsbereik [bar] 20 - 350
Nom. maat 4
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB4E-25X Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

DB4E-25X Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)