FAM-5-M-1-K-05-R-H-S-Z-2/-V

Art.nr.
4563694
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Maat 5
Aanvullende gegevens V=FKM(FPM, Viton)
Meettechniek Z=zonder
Concept besturing S=standaard
Type vacuümpomp R=draaischuifvacuümpomp
Filtergrootte 05
Spanning K=480V-60Hz-3Ph
Verwarming H=verwarming
Versie 1=stationair
Bedrijfsmedium M=minerale olie

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media