Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Model | RV in poort P |
---|---|
Type, handmatige overbrugging | Verborgen handmatige overbrugging |
Model | Standaard |
Handmatige overbrugging | Ja |
Functie | 3/2 stuurklep |
Bediening | Magnetisch |
Klepserie | 3WSE 6 X |
Spoeluitvoering | 50-2345 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax kleppen [l/min] | 25 |
Productfamilie | 3WSE 6 X |
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
Spoel | 24 V DC |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 25 |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik Q (l/min) | 0 - 25 |
Nom. maat | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Type besturing | Direct gestuurd |
Type installatie | Ander |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Materiaalnummer, spoel | 3274861 |
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Productbrochure
NL
(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Productbrochure
EN
(1.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)