Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Maat | 5 |
Aanvullende gegevens | V=FKM(FPM, Viton) |
Meettechniek | A=AquaSensor |
Concept besturing | S=standaard |
Type vacuümpomp | R=draaischuifvacuümpomp |
Filtergrootte | 05 |
Spanning | H=440V-60Hz-3Ph |
Verwarming | H=verwarming |
Versie | 2=mobiel |
Bedrijfsmedium | M=minerale olie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media