4WE 6 C A08-24DO/N

Art.nr.
4513136
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
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model 8 watt
Handmatige overbrugging Ja
Functie 4/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie 4WE 6 C 08
Spoeluitvoering 50-2345
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie 4WE 6 C 08
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 320
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 60
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Nom. maat 6
Benaming object 4WE 6 C A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4513136
Materiaalnummer, spoel 4250889
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(1.59 MB)