DRM10121-11-C-N-110CC047 TT

Art.nr.
4498559
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
Aanvullende functie Lagetemperatuuruitvoering TT
Versie Met vrijgave aan omgeving
Drukinstelling [bar] 74
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Afgesloten met afsluitdop
Ruimte 10121
Qmax kleppen [l/min] 22
Productfamilie DRM10121
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 450
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 22
Drukinstellingsbereik [bar] 20 - 110
Nom. maat 10
Pmax [bar] 450
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)