FAM-5-B-1-A-05-R-Z-S-Z-2

Art.nr.
4494349
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
Technische gegevens
Meer informatie
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Maat 5
Aanvullende gegevens Z=geen
Meettechniek Z=zonder
Concept besturing S=standaard
Type vacuümpomp R=draaischuifvacuümpomp
Filtergrootte 05
Spanning A=400V-50Hz-3Ph
Verwarming Z=z. verwarming
Versie 1=stationair
Bedrijfsmedium B=gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure NL

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Productbrochure EN

(2.07 MB)