FSA-1000-2.10403/O2/M12.200

Art.nr.
4476748
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
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Oppervlaktebescherming Roestvrij staal (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Bevestigingsschroef, FSA M12
Contrastschijf Zonder
Materiaal, frame, FSA RVS
Materiaal, connector, FSA Aluminium
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Pijpmateriaal PA
Pijpgeometrie Rond
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje FPM
Nom. maat FSA/FSK 1000
Model, FSA / FSK FSA
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FSA Fluid level gauge - long version
Productbrochure NL

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Productbrochure EN

(0.56 MB)