L-CEE 40 H 6 CX-40/N

Art.nr.
4457994
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
Ruimte ISO7368 BD-10-2-A
Qmax kleppen [l/min] 2.800
Productfamilie L-CEE 40 KEGEL C
Nom. maat 40
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 40

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure NL

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure EN

(1.74 MB)