L-CEE 16 H 6 E-07/N

Art.nr.
4456522
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
Ruimte ISO7368 BA-06-2-A
Qmax kleppen [l/min] 600
Productfamilie L-CEE 16 KEGEL E
Nom. maat 16
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure NL

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Productbrochure EN

(1.74 MB)