Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
M20003775 | 100 |
---|---|
M20003778 | 225 |
M20003853 | 12 |
Containerinhoud (l) | 230 |
Debiet 1 | 140 |
Eenheid, max. toegestane druk | bar |
M20003772 | 10 |
M20003852 | DC |
M20003782 | 0 |
M20003783 | 40 |
Max. toegestane mediumtemp. (°C) | 80 |
Min. toegestane mediumtemp. (°C) | 5 |