ZW-DB10-D01-AT-350V-V

Art.nr.
4452020
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Positie klep A naar T
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie ZW-DB10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 120
Drukinstellingsbereik [bar] 5 - 350
Nom. maat 10
Benaming object ZW-DB10-D01-AT-350V-V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 4452020
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure NL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)