Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Toepassing, klem | Buismontage, Kabel- en slangmontage |
---|---|
Oude modelcode | HRRLE 3 S1TM 25-12-2X20 PP 225 |
Materiaal, klemelementen | Polypropyleen |
Buis ExDø - D 1 - serie strip | 12 |
Aant. buisbevestigingen | 4 x buismontage |
Uitvoering, serie strip | Zware uitvoering met elast. inz.st. |
Uitv. deel, serie strip | Montage A1TM |
Grootte, serie strips | Maat 3 |