Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Toepassing, klem | Buismontage, Kabel- en slangmontage |
---|---|
Oude modelcode | HRRLE 4 S1 38-40 PP 200/2 ST M |
Materiaal, klemelementen | Polypropyleen |
Buis ExDø - D 1 - serie strip | 38 |
Aant. buisbevestigingen | 2 x buismontage |
Uitvoering, serie strip | Zware uitvoering met elast. inz.st. |
Uitv. deel, serie strip | Montage A1 |
Grootte, serie strips | Maat 4 |