Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
---|---|
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Aanhaalmoment, bout | 25 Nm |
Oude modelcode | HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN |
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) | 32 |
Serie DIN 3015 | Zware uitvoering |
Materiaal, klemelementen | Polyamide |
Binnenoppervlak, klemelementen | Glad binnenoppervlak |
Uitvoering, deel DIN 3015 | Montage A1 |