Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |
Aanvullende gegevens | Zonder |
Meettechniek | Z |
Waterafvoer | Automatisch |
Verwarming | Zonder verwarming |
Verstoppingsindicator | VM 2 BM.1 |
Elementidentificatie | Coalescentie-element 20 inch |
Voedingsspanning | 400V-50Hz-3f |
Pompversie | Tandwielpomp |
Nominaal debiet | 5 |
Maat | 10 coalescentie-elementen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media