HRS 6 A 88,9 PP ST M BL

Art.nr.
442712
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
Technische gegevens
Meer informatie
Grootte DIN 3015 Maat 6
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 80 Nm
Oude modelcode HRS 6 S 88,9 PP ST M BL
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 88.9
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A