HRGS 2 A 20 PP ST M ZN

Art.nr.
442517
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
Technische gegevens
Meer informatie
Grootte DIN 3015 Maat 2
Toepassing, klem Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout 12 Nm
Oude modelcode HRGS 2 S 20 PP ST M ZN
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 20
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A