HRS 4 A 58 PP ST M BL

Art.nr.
441570
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
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 30 Nm
Oude modelcode HRS 4 S 58 PP ST M BL
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 58
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A