OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z

Art.nr.
4396730
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
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Voorfilteren OLF-5/4 Toploader
Aanvullende gegevens Zonder
Meettechniek Z
Waterafvoer TBD
Verwarming Zonder verwarming
Verstoppingsindicator VM 2 D.0 /-L24
Elementidentificatie Coalescentie-element 20 inch
Voedingsspanning 400V-50Hz-3f
Pompversie Tandwielpomp
Nominaal debiet 5
Maat 10 coalescentie-elementen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media