-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
---|---|
Aanvullende gegevens | Standard |
Voedingsspanning | 120V-60Hz-1Ph |
Type | Premium |
Maat | 10 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)