P4WE 6 E16 A01-12PG/N

Art.nr.
4354456
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
Spoel 12 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 40
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-2345
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie P4WE 6 E
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Functie Spoelklep
Nom. maat 6
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 4356846
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Productbrochure NL

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Productbrochure EN

(1.37 MB)