ZW-RV16-70-P-2-N

Art.nr.
4338442
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
Functie Terugslagklep
Positie klep Retourstroom P
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-07-07-0-05
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie ZW-RV16
Barstdruk [bar] 2
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 300
Nom. maat 16
Benaming object ZW-RV16-70-P-2-N
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 4338442
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure NL

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)