Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Toepassing, klem | Buismontage |
---|---|
Materiaal, klemelementen | Geen details |
Pijp ODøD U-klembeugel (mm) | 44.5 |
Model DIN 3570 | Type A (met 4 schroeven) |
Maat DIN 3570 | 5 |