Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Aanvullende gegevens | Standard |
Voedingsspanning | 230V-50Hz-1Ph |
Type | Standard |
Maat | 15 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

MFU-15E/S Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(6.88 MB)

MFU-10P Bedieningshandleiding
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(6.99 MB)