KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC

Art.nr.
4298937
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
Combinatie Geen BV-combinatie
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Bediening Elektrische aandrijving
Nominale druk 230
Nominale druk 1.6
Nominale druk 16
Sleutelmaat Geen details
Uitvoering van hendel Zonder
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaalcode Messing-messing-PTFE-PTFE
Materiaal behuizing, kogelventiel Messing
Standaard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Benaming aansluiting/flens Rp
Aansluittype Binnendraad
Nominale maat DN 80
Uitvoering KHN
Benaming object KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC
Materiaalnummer 4298937

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0 MB)