-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 2 |
---|---|
Temp. weerstand, klem | -40 tot +120 °C. |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Aanhaalmoment, bout | 20 Nm |
Oude modelcode | HRGS 2 S 26,6 PA ST M BL |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4271063-HRGS-2-A-266-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4271063-HRGS-2-A-266-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
4271063 HRGS 2 A 266 PA ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)