Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Aanhaalmoment, bout | Geen details |
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) | 30 |
Serie DIN 3015 | Lichte uitvoering |
Materiaal, klemelementen | Aluminium |
Binnenoppervlak, klemelementen | Geribbeld binnenoppervlak |
Uitvoering, deel DIN 3015 | Montage B1 |