HRL 5 B1 42 PP ST M ZN

Art.nr.
425144
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
Grootte DIN 3015 Maat 5
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 42
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage B1