HRL 3 B 20 PA ST M BL

Art.nr.
424428
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
Grootte DIN 3015 Maat 3
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 20
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage B