HRL 3 A1 25 PA ST M ZN

Art.nr.
424393
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
Grootte DIN 3015 Maat 3
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 10 Nm
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 25
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A1