HRL 6 A1 44,5 PP ST M ZN

Art.nr.
424092
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
Technische gegevens
Meer informatie
Grootte DIN 3015 Maat 6
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 8 Nm
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 44.5
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A1