HRL 4 A 28 PP ST M BL

Art.nr.
423148
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
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 8 Nm
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 28
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A