HRS 4 G 48,3 AL ST M BL

Art.nr.
422893
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
Technische gegevens
Meer informatie
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 55 Nm
Oude modelcode HRS 4 D 48,3 AL ST M BL
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 48.3
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Aluminium
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage G