PSRPM20330-22H-C-N-08-L40-24PG-18.0

Art.nr.
4188743
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 100
Functie Prop. stroomregelklep
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 50-2345
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 20330
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie PSRPM20330
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Debietbereik [l/min] 0 - 40
Nom. maat 20
Pmax [bar] 315
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3274857
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Productbrochure NL

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Productbrochure EN

(1 MB)